Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée horizontale ISK-38BL0 / 38SL0

Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée horizontale ISK-38BL0 / 38SL0
[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M8
[Arm Height] 56.5 mm
[Arm Length] 85 mm
[Stroke] 3.0 mm
[Tightening Force] 2,800 N

(i)Remarque

  • Le modèle 2S est en acier inoxydable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISK-38BL0

Référence pièce
ISK-38BL0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.40 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée horizontale ISK-38BL0 / 38SL0, le numéro d'article est le suivant: ISK-38BL0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISK-38BL0.

Assistance technique