Inscription
Confirmé
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Dispositif de serrage à genouillère de type à pousser horizontal Ikura ISK-SL3500

Dispositif de serrage à genouillère de type à pousser horizontal Ikura ISK-SL3500 ISK-SL3500

Référence pièce:

ISK-SL3500
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
ISK-SL3500
Quantité minimale de commande
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
68.07 €
( 81.00 € )
6 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs.
[Bolt size] M10
[Arm length] 52 mm
[Stroke] 50.8 mm
[Clamping force] 11,360 N

La référence pièce a été confirmé