Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FCB-8 |
FCB-10 |
FCB-12 |
FCB-16 |
FCB-20 |
FCB-25 |
FCB-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 14 | 20 | 2430 | ||
13.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 20 | 2820 | ||
12.12 € 6.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 26 | 3800 | ||
14.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 26 | 4100 | |
14.01 € 7.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 26 | 26 | 5100 | ||
15.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 32 | 30 | 6850 | ||
21.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 37 | 30 | 7000 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau cylindrique | Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple |
Normes de taille | Système métrique | Spécifications | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Type à bague externe | Plat | Type de système de retenue | Perforation | Signe de jeu | NA |
Précision(Classe) | NA | Type de bague de roulement | NA | Symbole acoustique | NA |
Symbole du porte-outils | NA | Symbole de forme de la bague de roulement | NA | Symbole de joint, blindage | NA |
Symbole du taux de précision | NA | Symbole de l'angle de contact | NA | Code de configuration spéciale | NA |
Symboles de taux de lubrification | NA | Couleur du porte-outils | NA | Spécification de couple faible | NA |
Symbole interne | NA | Symbole de matériau | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles