RENY (polyamide renforcé de fibre de verre MXD6) / Micro vis CHEMIS Type 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY/SMCH-M1.2-L1.5
RENY/SMCH-M1.2-L1.8
RENY/SMCH-M1.2-L2
RENY/SMCH-M1.2-L2.5
RENY/SMCH-M1.2-L3
RENY/SMCH-M1.2-L3.5
RENY/SMCH-M1.2-L4
RENY/SMCH-M1.4-L2
RENY/SMCH-M1.4-L2.5
RENY/SMCH-M1.4-L3
RENY/SMCH-M1.4-L3.5
RENY/SMCH-M1.4-L4
RENY/SMCH-M1.4-L6
RENY/SMCH-M1.6-L2
RENY/SMCH-M1.6-L2.5
RENY/SMCH-M1.6-L3
RENY/SMCH-M1.6-L3.5
RENY/SMCH-M1.6-L4
RENY/SMCH-M1.6-L6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.21.50.251.8

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.21.80.251.8

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.220.251.8

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.22.50.251.8

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.230.251.8

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.23.50.251.8

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.240.251.8

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.420.32

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.42.50.32

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.430.32

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.43.50.32

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.440.32

1.10 €

1 Disponible 9 jours 101.460.32

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.620.352.3

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.62.50.352.3

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.630.352.3

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.63.50.352.3

1.07 €

1 Disponible 9 jours 101.640.352.3

1.10 €

1 Disponible 9 jours 101.660.352.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Isolation électrique
Matériau plastique RENY H 0.5

Assistance technique