Lentille télécentrique à grossissement fixe, série MML-HR

Lentille télécentrique à grossissement fixe, série MML-HR
[Features]
The MML-HR series offers high-performance models compatible with megapixel cameras with 410,000 pixels or more (4.65 μm/pix or more). Thanks to a design in which the entire screen features both high resolution and high contrast, an ultra-high picture quality is realized, beyond the effects shown by comparison of values alone. It exhibits true power when performing image processing in high-resolution inspection and alignment.

· Megapixel CCD Compatible
· Realizes high resolution across the entire screen.
· Pixel No.: 410,000 Pixels to Megapixel
· Element size: 2/3" or less (partially up to 1/2")

[WD220 mm]
Sufficient work space is provided with a working distance of 220 mm or more. The lens is designed with high megapixel resolution, making it ideal for applications that require long WD and high image quality. The entire lineup of models is equipped with coaxial illumination.

· All 8 models have magnification 0.8x to 8x
· Long WD 220 mm - Megapixel
· Image Circle 11 mm (supports up to 2/3")

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MML05-HR110

Référence pièce
MML05-HR110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,381.95 €

1 65 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal de lentille Magnification ×0.5 O/I(mm) 262.6
Working distance(mm) 110 Resolution(μm) 12.8 FNo 9.5
Lighting Type Aucun éclairage Variable throttle NA

Vous vous trouvez sur la page de Lentille télécentrique à grossissement fixe, série MML-HR, le numéro d'article est le suivant: MML05-HR110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MML05-HR110.

Assistance technique