• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

À visser, rond (Himejiya)【10-20 pièces par conditionnement】

[Material] Stainless Steel
[Through Hole Dimensions] 5/6/8

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPNIBHAPC-SUS-M5
SPNIBHAPC-SUS-M6
SPNIBHAPC-SUS-M8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimensions du trou traversant
(mm)

150.95 €

20 pièces par conditionnement

16 jours 105

160.80 €

20 pièces par conditionnement

16 jours 106

86.56 €

10 pièces par conditionnement

16 jours 108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique