• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête plate ronde LR (inviolable)

  • Remise sur volume

[Material] Stainless Steel
[Nominal of Thread] 4 5 6 8

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXRDH-SUS-M5-10
CSXRDH-SUS-M5-12
CSXRDH-SUS-M6-10
CSXRDH-SUS-M6-12
CSXRDH-SUS-M8-16
CSXRDH-SUS-M8-25
CSXRDHI-SUS-M4-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

1.07 €

Disponible 16 jours 10510

1.43 €

Disponible 7 jours 10512

1.19 €

Disponible 16 jours 10610

1.51 €

Disponible 16 jours 10612

1.58 €

Disponible 7 jours 10816

1.79 €

Disponible 7 jours 10825

0.46 €

Disponible 7 jours 1048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique