• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique poreuse (+) P=2 (pour plaque fine)【500-1,800 pièces par conditionnement】

[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4 5

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNHNDD-ST3W-M4-16
CSPPNHNDD-ST3W-M4-20
CSPPNHNDD-ST3W-M5-8
CSPPNHNDD-ST3W-M5-10
CSPPNHNDD-ST3W-M5-12
CSPPNHNDD-ST3W-M5-14
CSPPNHNDD-ST3W-M5-16
CSPPNHNDD-ST3W-M5-20
CSPPNHNDE-ST3W-M4-6
CSPPNHNDE-ST3W-M4-12
CSPPNHNDF-ST3W-M4-10
CSPPNHNDG-ST3W-M4-8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

21.59 €

1,000 pièces par conditionnement

6 jours 104160.7

19.71 €

800 pièces par conditionnement

6 jours 104200.7

21.44 €

800 pièces par conditionnement

6 jours 10580.8

22.25 €

800 pièces par conditionnement

6 jours 105100.8

23.26 €

800 pièces par conditionnement

6 jours 105120.8

21.91 €

700 pièces par conditionnement

6 jours 105140.8

19.85 €

600 pièces par conditionnement

6 jours 105160.8

18.25 €

500 pièces par conditionnement

6 jours 105200.8

28.11 €

1,800 pièces par conditionnement

6 jours 10460.7

20.49 €

1,200 pièces par conditionnement

6 jours 104120.7

24.95 €

1,500 pièces par conditionnement

6 jours 104100.7

25.50 €

1,600 pièces par conditionnement

6 jours 10480.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique