Référence fabricant: CSPPNIK1-BRN-M2.5-12
Marque: SUNCO
Prix: 0.26 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPPNIK1-BRN-M2.5-12
Forme détaillée | Cylindrique | Vis nominale (M) | 2.5 | Longueur L (mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage nickel | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
Pas(mm) | 0.45 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique (+) IK=1, le numéro d'article est le suivant: CSPPNIK1-BRN-M2.5-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNIK1-BRN-M2.5-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles