• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique P=1 N (jeu de rondelles rondes + nylon)【500-1,000 pièces par conditionnement】

[Material] Stainless Steel
[Nominal of Thread] 4

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNHND-SUS-M4-8
CSPPNHND-SUS-M4-12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)

99.13 €

1,000 pièces par conditionnement

16 jours 108

52.64 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Forme du trou de montage Douille hexalobée Pas(mm) 0.7
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique