Vis à tête cylindrique poreuse (+) P=3 (pour plaque fine)【400-1,200 pièces par conditionnement】

[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4 5

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNHNDE-ST3W-M5-8
CSPPNHNDE-ST3W-M5-10
CSPPNHNDE-ST3W-M5-12
CSPPNHNDE-ST3W-M5-14
CSPPNHNDE-ST3W-M5-16
CSPPNHNDE-ST3W-M5-20
CSPPNHNDF-ST3W-M4-6
CSPPNHNDF-ST3W-M4-12
CSPPNHNDG-ST3W-M4-10
CSPPNHNDH-ST3W-M4-8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

22.02 €

600 pièces par conditionnement

6 jours 10580.8

22.78 €

600 pièces par conditionnement

6 jours 105100.8

19.94 €

500 pièces par conditionnement

6 jours 105120.8

21.21 €

500 pièces par conditionnement

6 jours 105140.8

19.89 €

450 pièces par conditionnement

6 jours 105160.8

18.44 €

400 pièces par conditionnement

6 jours 105200.8

33.83 €

1,200 pièces par conditionnement

6 jours 10460.7

21.60 €

900 pièces par conditionnement

6 jours 104120.7

20.91 €

900 pièces par conditionnement

6 jours 104100.7

23.49 €

1,000 pièces par conditionnement

6 jours 10480.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique