Mâchoire double, KCP-22ST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KCP-22ST

Référence pièce
KCP-22ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

241.02 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Force de serrage(N) 1000 à 3000 Matériau Acier inoxydable Type Corps principal
Type Type horizontal Force de serrage applicable(N) 3000 Course S(mm) 22
Forme de la section de fixation Base droite Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras H(mm) 55
Type de longueur du bras Standard Longueur du bras L(mm) 53 Type à embout à boulon NA
Longueur L(mm) 125 Largeur l(mm) 40 Hauteur H(mm) 38
Trou de montage Profondeur effective 3-M6*9mm

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire double, KCP-22ST, le numéro d'article est le suivant: KCP-22ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KCP-22ST.

Assistance technique