Colonne d'éclairage à LED aimantée (ME-LED--A)

Colonne d'éclairage à LED aimantée (ME-LED--A)
  • Remise sur volume
A lighting stand with magnets and ON/OFF switch function.

[Features]
· The lighting direction can be flexibly changed by way of the suction surface without changing the mounting position.
· The protective guard can be used to prevent damage to the bulb if the product falls.
· Adopting an oil resistant power supply cord enables a wider variety of workplace applications.
· As the magnetic electric stand can be switched on/off with a single touch, it can be installed, removed, and moved easily in any location.

[Applications]
· Ideal for area lighting, such as for processing work performed at workbenches or with machine tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ME-LED-55A
ME-LED-55LA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance d'adsorption
(N)
Modèle Hauteur totale
(mm)
Masse
(kg)

246.43 €

1 Disponible 6 jours 800Forme standard4421.45

293.51 €

1 6 jours 1000Rectangle6221.83

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bras d'éclairage Base magnétique Disponible Objet fixé Bureau
Source d'alimentation(V) CA100 Consommation d'énergie(W) 5 Éclairage à LED 10 lampes
Flux lumineux total(lm) 400

Assistance technique