E-Sert, verrouillage (maille très fine)【100 pièces par conditionnement】

[Material] Stainless Steel
[Thread Size M] 33

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESRCSB-SUS-33-1
ESRCSB-SUS-33-1.5
ESRCSB-SUS-33-2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur nominale

987.19 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 1D

1,084.64 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 1.5D

1,194.12 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 2D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau Acier inoxydable Type à vis Filetage métrique (fin)
Taille de vis M(mm) 33 Encoche Disponible Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique