Countersunk Neodymium Pot Magnets

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Neodymium Shallow Pot Magnets, Countersunk

Product Information



• Zinc plated body
• Neodymium iron boron 'rare earth' material
• Strongest magnet material available
• 80°C max. operating temp. (unless stated)
• N35 grade (Nickel plated)
• For more details see Materials Guide p25
• Custom designs available

Specification

Product No.DiameterHeightHole sizeScrew headWeightPull forceUnits / pack
  mm  gkg 
E998/NEO104.53M321.320
E999/NEO134.53M33320
E1000/NEO164.53.5M367.520
E1001/NEO2064.5M41310.510
E1002/NEO2574.5M4241610
E1003/NEO3275.5M5393110
E1004/NEO4085.5M573505
E1005/NEO4811.58.5M8120871
Référence pièce
E1000/NEO
E1001/NEO
E1002/NEO
E1003/NEO
E1004/NEO
E1005/NEO
E998/NEO
E999/NEO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Inner Diameter
(Ø)
Height
(mm)

3.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1070,1 à 80,073.55163.54.5

4.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus102.97204.56

6.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus156.90254.57

10.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus304325.57

15.78 €

5 Disponible 3 jours 10100.1 ou plus490.33405.58

25.59 €

7 Disponible 3 jours 10100.1 ou plus853.18488.511.5

1.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.012.741034.5

2.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020,1 à 30,029.421334.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Ring Magnet Type (Material) Neodymium Magnet Heat Resistant Temperature(C°) 80

Assistance technique