Rondelle plate en fer / FFW-0000-00, FW-0000-00E

Rondelle plate en fer / FFW-0000-00, FW-0000-00E
  • Remise sur volume
[Material] Thickness (t) 1.0 mm or Less: Steel Sheet (SPCC) / Iron
Thickness (t) 1.5 mm or more: Carbon steel (S45C)/Iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FFW-0306-03
FFW-0306-03B
FFW-0306-03N
FFW-0306-05
FFW-0306-05B
FFW-0306-05N
FFW-0306-08
FFW-0306-08B
FFW-0306-08N
FFW-0306-10
FFW-0306-10B
FFW-0306-10N
FFW-0306-15
FFW-0306-15B
FFW-0306-15N
FFW-0306-20
FFW-0306-20B
FFW-0306-20N
FFW-0306-25
FFW-0306-25B
FFW-0306-25N
FFW-0306-30
FFW-0306-30B
FFW-0306-30N
FFW-0306-35
FFW-0306-35B
FFW-0306-35N
FFW-0306-40
FFW-0306-40B
FFW-0306-40N
FFW-0306-45
FFW-0306-45B
FFW-0306-45N
FFW-0306-50
FFW-0306-50B
FFW-0306-50N
FFW-0307-03
FFW-0307-03B
FFW-0307-03N
FFW-0307-05
FFW-0307-05B
FFW-0307-05N
FFW-0307-08
FFW-0307-08B
FFW-0307-08N
FFW-0307-10
FFW-0307-10B
FFW-0307-10N
FFW-0307-15
FFW-0307-15B
FFW-0307-15N
FFW-0307-20
FFW-0307-20B
FFW-0307-20N
FFW-0307-25
FFW-0307-25B
FFW-0307-25N
FFW-0307-30
FFW-0307-30B
FFW-0307-30N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)
Détails du revêtement

0.20 €

50 Jour même

Stock

10Chrome trivalent3.230.3EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent6-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.230.3EN 1.0330 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 12 jours 10Placage nickel3.230.3EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

1.94 €

1 6 jours 10Chrome trivalent3.230.5EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent6-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.230.5EN 1.0330 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 13 jours 10Placage nickel3.230.5EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.19 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.230.8EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent6-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.230.8EN 1.0330 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 13 jours 10Placage nickel3.230.8EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.19 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.231EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent6-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.231EN 1.0330 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 13 jours 10Placage nickel3.231EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.231.5EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.30 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.231.5EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.231.5EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.232EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.30 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.232EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.232EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.232.5EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.30 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.232.5EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.232.5EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.233EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.30 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.233EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.233EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.233.5EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.30 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.233.5EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.233.5EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.31 €

50 12 jours 10Chrome trivalent3.234EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.34 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.234EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.234EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.234.5EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.34 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.234.5EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.234.5EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.235EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6-

0.34 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.235EN 1.1191 équiv.Peinture noire6Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.235EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel6-

0.19 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.230.3EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent7-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.230.3EN 1.0330 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 13 jours 10Placage nickel3.230.3EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

1.94 €

1 6 jours 10Chrome trivalent3.230.5EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent7-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.230.5EN 1.0330 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 13 jours 10Placage nickel3.230.5EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

0.19 €

50 12 jours 10Chrome trivalent3.230.8EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent7-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.230.8EN 1.0330 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 13 jours 10Placage nickel3.230.8EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

0.19 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.231EN 1.0330 équiv.Chrome trivalent7-

0.22 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.231EN 1.0330 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.20 €

50 13 jours 10Placage nickel3.231EN 1.0330 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.231.5EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent7-

0.33 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.231.5EN 1.1191 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.231.5EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

0.30 €

1 Jour même

Stock

10Chrome trivalent3.232EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent7-

0.33 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.232EN 1.1191 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.232EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.232.5EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent7-

0.33 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.232.5EN 1.1191 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.232.5EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

0.27 €

50 13 jours 10Chrome trivalent3.233EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent7-

0.33 €

50 13 jours 10Peinture / revêtement3.233EN 1.1191 équiv.Peinture noire7Noir micro (revêtement noir)

0.27 €

50 13 jours 10Placage nickel3.233EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel7-

Loading...

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique