Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Rondelle élastique en fer / FSW-00E

  • Remise sur volume

[Supported Screw Nominal Diameter (M)] 2/2.6/3/4/5
[Material] Iron
[Processing] Trivalent Chromium Chromate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSW-02E
FSW-03E
FSW-04E
FSW-05E
FSW-26E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)

0.09 €

12 jours 102.120.54.4

1.71 €

Disponible 5 jours 103.130.75.9

1.71 €

Disponible 5 jours 104.1417.6

0.09 €

12 jours 105.151.39.2

0.09 €

12 jours 102.72.60.65.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Matériau Acier
Traitement de surface Chrome trivalent Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détaillé) Chrome trivalent
Type, rondelles élastiques Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique