[Supported Screw Nominal Diameter (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] Pure Titanium
[Processing] Degreasing
Specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TISW-03 |
TISW-04 |
TISW-05 |
TISW-06 |
TISW-08 |
TISW-10 |
TISW-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Méthode de nettoyage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 12 jours | 10 | 3.1 | 3 | 0.7 | 5.9 | Dégraissage | ||
0.24 € | 12 jours | 10 | 4.1 | 4 | 1 | 7.6 | Dégraissage | ||
0.42 € | 12 jours | 10 | 5.1 | 5 | 1.3 | 9.2 | Dégraissage | ||
0.81 € | 12 jours | 10 | 6.1 | 6 | 1.5 | 12.2 | Dégraissage | ||
1.51 € | 12 jours | 10 | 8.2 | 8 | 2 | 15.4 | Dégraissage | ||
2.59 € | 12 jours | 10 | 10.2 | 10 | 2.5 | 18.4 | Dégraissage | ||
3.71 € | 12 jours | 10 | 12.2 | 12 | 3 | 21.5 | Dégraissage |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Boîte / paquet | Traitement de surface (détaillé) | NA | Type, rondelles élastiques | Standard |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.