[Supported Screw Nominal Diameter (M)] 3/4/5
[Material] Stainless Steel SUS316
[Processing] Bare
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
UMW-0308-05 |
UMW-0410-08 |
UMW-0512-08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 12 jours | 10 | 3.3 | 3 | 0.5 | 8 | ||
0.13 € | 12 jours | 10 | 4.5 | 4 | 0.8 | 10 | ||
0.15 € | 12 jours | 10 | 5.5 | 5 | 0.8 | 12 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Boîte / paquet | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | NA |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.