• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle en bronze phosphoreux / BSW-00

Rondelle en bronze phosphoreux / BSW-00
  • Remise sur volume
[Supported Screw Nominal Diameter (M)] 2/2.6/3/4/5/12
[Material] Phosphor Bronze
[Processing] Nickel Plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSW-02
BSW-03
BSW-03B
BSW-04
BSW-04B
BSW-05
BSW-26
FSW-02E
FSW-03E
FSW-04E
FSW-05E
FSW-26E
TISW-05
TISW-12
UMSW-03
UMSW-04
UMSW-05
USW-02
USW-03
USW-04
USW-05
USW-26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)
Méthode de nettoyage

0.09 €

50 13 jours 10Bronze phosphoreuxPlacage nickel2.120.5-Placage nickel4.4-

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10Bronze phosphoreuxPlacage nickel3.130.7-Placage nickel5.9-

0.12 €

50 13 jours 10Bronze phosphoreuxPlacage nickel3.130.7-Placage nickel noir5.9-

0.09 €

50 13 jours 10Bronze phosphoreuxPlacage nickel4.141-Placage nickel7.6-

0.14 €

50 13 jours 10Bronze phosphoreuxPlacage nickel4.141-Placage nickel noir7.6-

0.09 €

50 13 jours 10Bronze phosphoreuxPlacage nickel5.151.3-Placage nickel9.2-

4.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bronze phosphoreuxPlacage nickel2.72.60.6-Placage nickel5.3-

0.09 €

50 13 jours 10AcierChrome trivalent2.120.5-Chrome trivalent4.4-

2.39 €

1 6 jours 10AcierChrome trivalent3.130.7-Chrome trivalent5.9-

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10AcierChrome trivalent4.141-Chrome trivalent7.6-

0.09 €

50 13 jours 10AcierChrome trivalent5.151.3-Chrome trivalent9.2-

0.09 €

50 13 jours 10AcierChrome trivalent2.72.60.6-Chrome trivalent5.3-

0.45 €

10 13 jours 10-NA5.151.3-NA9.2Dégraissage

3.77 €

10 13 jours 10-NA12.2123-NA21.5Dégraissage

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNA3.130.7Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)NA5.9-

2.79 €

1 6 jours 10Acier inoxydableNA4.141Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)NA7.6-

0.11 €

50 13 jours 10Acier inoxydableNA5.151.3Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)NA9.2-

2.39 €

1 6 jours 10Acier inoxydableNA2.120.5-NA4.4-

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNA3.130.7-NA5.9-

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNA4.141-NA7.6-

2.86 €

1 6 jours 10Acier inoxydableNA5.151.3-NA9.2-

2.39 €

1 6 jours 10Acier inoxydableNA2.72.60.6-NA5.3-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Unité de vente Boîte / paquet
Type, rondelles élastiques Standard

Assistance technique