Vis d'assemblage à tête ronde, céramique (avec orifice d'évacuation des gaz) / RA-0000

Vis d'assemblage à tête ronde, céramique (avec orifice d'évacuation des gaz) / RA-0000
[Nominal of Thread (M)] 4/5
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA-0406
RA-0408
RA-0410
RA-0412
RA-0508
RA-0510
RA-0512
RA-0515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

27.08 €

2 12 jours 10460.7

27.48 €

2 12 jours 10480.7

27.90 €

2 12 jours 104100.7

28.31 €

2 12 jours 104120.7

28.10 €

2 12 jours 10580.8

28.52 €

2 12 jours 105100.8

28.93 €

2 12 jours 105120.8

29.35 €

2 12 jours 105150.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Céramique Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Avec trou traversant
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Résistance à la chaleur Type à vis Filet complet

Assistance technique