[Nominal of Thread (M)] 2.6/3
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DSU-2605A |
DSU-2605B |
DSU-2606A |
DSU-2606B |
DSU-3205 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Longueur L (mm) | Diamètre de vis | Longueur de vis (mm) | Méthode de nettoyage | Détails des matériaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 11 jours | 10 | 4.8 | M2.6 | 10 | Dégraissage | Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.) | ||
0.84 € | 11 jours | 10 | 4.8 | M2.6 | 13 | Dégraissage | Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.) | ||
0.84 € | 11 jours | 10 | 6.5 | M2.6 | 6 | Dégraissage | Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.) | ||
0.84 € | 11 jours | 10 | 6.5 | M2.6 | 10 | Dégraissage | Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.) | ||
0.84 € | 11 jours | 10 | 4.8 | M3 / M2.6 | 10 | Dégraissage | Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.) |
Loading...
Type | Hexagone | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Filetage mâle | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Méplats B(mm) | 5 | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA |
Type de montant | Plein | Mémoire | Sans mémoire | Finition bord intérieur inférieur | NA |
Trou de ventilation des gaz | NA |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.