Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoise de montage de connecteur D-Sub (placage au nickel-laiton sans plomb) / DSE-0000CN

Entretoise de montage de connecteur D-Sub (placage au nickel-laiton sans plomb) / DSE-0000CN

[Nominal of Thread] 2.6·#4
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSE-1048CN
DSE-1050CN
DSE-4548CN
DSE-4556CN
DSE-5060CN
DSE-6048CN
DSE-7655CN
DSE-7946CN
DSE-7954CN
DSE-7962CN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Détails des matériaux Détails du traitement de surface

0.37 €

11 jours 104.810Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.37 €

11 jours 10510Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.35 €

11 jours 104.84.5Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.35 €

11 jours 105.64.5Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.36 €

11 jours 1065Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.36 €

11 jours 104.86Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.35 €

11 jours 105.57.6Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.35 €

11 jours 104.67.9Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.35 €

11 jours 105.47.9Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

0.37 €

11 jours 106.27.9Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)Nickelage (Ni)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5 Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique