[Nominal of Thread (M)] 3·2.6
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DSE-1261DN |
DSE-6050DN |
DSE-6561DN |
DSE-7048DN |
DSE-7550DN |
DSE-7848DN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Longueur L (mm) | Longueur de vis (mm) | Détails des matériaux | Détails du traitement de surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 11 jours | 10 | 6.1 | 12 | Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) | Nickelage (Ni) | ||
0.35 € | 11 jours | 10 | 5 | 6 | Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) | Nickelage (Ni) | ||
0.36 € | 11 jours | 10 | 6.1 | 6.5 | Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) | Nickelage (Ni) | ||
0.35 € | 11 jours | 10 | 4.8 | 7 | Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) | Nickelage (Ni) | ||
0.35 € | 11 jours | 10 | 5 | 7.5 | Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) | Nickelage (Ni) | ||
0.35 € | 11 jours | 10 | 4.8 | 7.8 | Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) | Nickelage (Ni) |
Loading...
Type | Hexagone | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Filetage mâle | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Méplats B(mm) | 5 | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel |
Type de montant | Plein | Mémoire | Sans mémoire | Finition bord intérieur inférieur | NA |
Trou de ventilation des gaz | NA |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.