Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / DSB-DE

Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / DSB-DE
[Nominal of Thread (M)] 3·2.6
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSB-6050DE
DSB-7848DE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Longueur de vis
(mm)

0.50 €

50 5 jours 1056

0.50 €

50 5 jours 104.87.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5 Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique