Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / DSB-EE (Numéros de référence)

Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / DSB-EE
[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSB-1570EE

Référence pièce
DSB-1570EE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.51 €

50 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5 Longueur L(mm) 7 Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Longueur de vis(mm) 15
Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / DSB-EE, le numéro d'article est le suivant: DSB-1570EE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSB-1570EE.

Assistance technique