Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / DSB-E

Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / DSB-E
[Nominal of Thread] 2.6/3/3·#4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSB-2605E
DSB-345E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de vis

0.35 €

50 5 jours 10M2.6

0.45 €

50 19 jours 10M3 / #4-40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5 Longueur L(mm) 4.8 Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Longueur de vis(mm) 10
Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique