• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoise PBT (hexagonale) / ASZ

[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Duranex (PBT) Mixture of Grade #2016 and #3226
[Color] Off-white
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 140°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASZ-304
ASZ-304.5
ASZ-305
ASZ-305.5
ASZ-306
ASZ-306.5
ASZ-307
ASZ-307.5
ASZ-308
ASZ-308.5
ASZ-309
ASZ-309.5
ASZ-310
ASZ-311
ASZ-312
ASZ-312.5
ASZ-313
ASZ-314
ASZ-315
ASZ-316
ASZ-316.5
ASZ-317
ASZ-317.5
ASZ-318
ASZ-319
ASZ-320
ASZ-321
ASZ-322
ASZ-323
ASZ-324
ASZ-325
ASZ-326
ASZ-327
ASZ-328
ASZ-329
ASZ-330
ASZ-335
ASZ-340
ASZ-345
ASZ-350
ASZ-355
ASZ-360
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.27 €

10 jours 104Duranex (PBT)

0.27 €

10 jours 104.5Duranex (PBT)

0.27 €

8 jours 105Duranex (PBT)

0.30 €

10 jours 105.5Duranex (PBT)

0.30 €

10 jours 106Duranex (PBT)

0.30 €

10 jours 106.5Duranex (PBT)

0.30 €

10 jours 107Duranex (PBT)

0.30 €

10 jours 107.5Duranex (PBT)

0.27 €

10 jours 108Duranex (PBT)

0.32 €

10 jours 108.5Duranex (PBT)

0.32 €

10 jours 109Duranex (PBT)

0.32 €

10 jours 109.5Duranex (PBT)

0.29 €

8 jours 1010Duranex (PBT)

0.33 €

10 jours 1011Duranex (PBT)

0.35 €

10 jours 1012Duranex (PBT)

0.32 €

10 jours 1012.5Duranex (PBT)

0.32 €

10 jours 1013Duranex (PBT)

0.35 €

8 jours 1014Duranex (PBT)

0.32 €

8 jours 1015Duranex (PBT)

0.32 €

10 jours 1016Duranex (PBT)

0.33 €

10 jours 1016.5Duranex (PBT)

0.33 €

10 jours 1017Duranex (PBT)

0.33 €

10 jours 1017.5Duranex (PBT)

0.33 €

8 jours 1018Duranex (PBT)

0.35 €

10 jours 1019Duranex (PBT)

0.36 €

8 jours 1020Duranex (PBT)

0.38 €

10 jours 1021Duranex (PBT)

0.38 €

10 jours 1022Duranex (PBT)

0.38 €

10 jours 1023Duranex (PBT)

0.38 €

10 jours 1024Duranex (PBT)

0.39 €

10 jours 1025Duranex (PBT)

0.41 €

10 jours 1026Duranex (PBT)

0.42 €

10 jours 1027Duranex (PBT)

0.44 €

10 jours 1028Duranex (PBT)

0.44 €

10 jours 1029Duranex (PBT)

0.45 €

10 jours 1030Duranex (PBT)

0.48 €

10 jours 1035Duranex (PBT)

0.53 €

10 jours 1040Duranex (PBT)

0.57 €

10 jours 1045Duranex (PBT)

0.62 €

10 jours 1050Duranex (PBT)

0.68 €

10 jours 1055Duranex (PBT)

0.72 €

10 jours 1060Duranex (PBT)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Matériau Résine Traitement de surface NA
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique