• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoise PBT (hexagonale) / BSZ-E

[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] Duranex (PBT) Mixture of Grade #2016 and #3226
[Color] Off-white
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 140°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSZ-306E
BSZ-306.5E
BSZ-307E
BSZ-307.5E
BSZ-308E
BSZ-308.5E
BSZ-309E
BSZ-309.5E
BSZ-310E
BSZ-311E
BSZ-312E
BSZ-312.5E
BSZ-313E
BSZ-314E
BSZ-315E
BSZ-316E
BSZ-316.5E
BSZ-317E
BSZ-317.5E
BSZ-318E
BSZ-319E
BSZ-320E
BSZ-321E
BSZ-322E
BSZ-323E
BSZ-324E
BSZ-325E
BSZ-326E
BSZ-327E
BSZ-328E
BSZ-329E
BSZ-330E
BSZ-335E
BSZ-340E
BSZ-345E
BSZ-350E
BSZ-355E
BSZ-360E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.42 €

8 jours 106Duranex (PBT)

0.42 €

10 jours 106.5Duranex (PBT)

0.42 €

8 jours 107Duranex (PBT)

0.42 €

10 jours 107.5Duranex (PBT)

0.42 €

8 jours 108Duranex (PBT)

0.42 €

10 jours 108.5Duranex (PBT)

0.42 €

10 jours 109Duranex (PBT)

0.42 €

10 jours 109.5Duranex (PBT)

0.42 €

8 jours 1010Duranex (PBT)

0.44 €

8 jours 1011Duranex (PBT)

0.44 €

8 jours 1012Duranex (PBT)

0.44 €

10 jours 1012.5Duranex (PBT)

0.44 €

10 jours 1013Duranex (PBT)

0.44 €

10 jours 1014Duranex (PBT)

0.46 €

8 jours 1015Duranex (PBT)

0.48 €

10 jours 1016Duranex (PBT)

0.48 €

10 jours 1016.5Duranex (PBT)

0.48 €

10 jours 1017Duranex (PBT)

0.48 €

10 jours 1017.5Duranex (PBT)

0.47 €

10 jours 1018Duranex (PBT)

0.50 €

10 jours 1019Duranex (PBT)

0.50 €

8 jours 1020Duranex (PBT)

0.50 €

10 jours 1021Duranex (PBT)

0.50 €

10 jours 1022Duranex (PBT)

0.51 €

10 jours 1023Duranex (PBT)

0.53 €

10 jours 1024Duranex (PBT)

0.56 €

8 jours 1025Duranex (PBT)

0.54 €

10 jours 1026Duranex (PBT)

0.56 €

10 jours 1027Duranex (PBT)

0.56 €

10 jours 1028Duranex (PBT)

0.57 €

10 jours 1029Duranex (PBT)

0.56 €

10 jours 1030Duranex (PBT)

0.63 €

8 jours 1035Duranex (PBT)

0.75 €

10 jours 1040Duranex (PBT)

0.68 €

10 jours 1045Duranex (PBT)

0.80 €

8 jours 1050Duranex (PBT)

0.85 €

8 jours 1055Duranex (PBT)

0.83 €

8 jours 1060Duranex (PBT)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Matériau Résine Traitement de surface NA
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique