• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Insert d'entretoise PPS (hexagonale) intégralement moulé / BMP-E, différents diamètres

[Nominal of Thread (M)] 4·3
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BMP-4310E
BMP-4311E
BMP-4312E
BMP-4313E
BMP-4314E
BMP-4315E
BMP-4316E
BMP-4317E
BMP-4318E
BMP-4319E
BMP-4320E
BMP-4321E
BMP-4322E
BMP-4323E
BMP-4324E
BMP-4325E
BMP-4326E
BMP-4327E
BMP-4328E
BMP-4329E
BMP-4330E
BMP-4331E
BMP-4332E
BMP-4333E
BMP-4334E
BMP-4335E
BMP-4336E
BMP-4337E
BMP-4338E
BMP-4339E
BMP-4340E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.69 €

9 jours 1010PPS (sulfure de polyphénylène)

0.69 €

11 jours 1011PPS (sulfure de polyphénylène)

0.69 €

11 jours 1012PPS (sulfure de polyphénylène)

0.71 €

11 jours 1013PPS (sulfure de polyphénylène)

0.71 €

11 jours 1014PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1015PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1016PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1017PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1018PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1019PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1020PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1021PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

11 jours 1022PPS (sulfure de polyphénylène)

0.74 €

11 jours 1023PPS (sulfure de polyphénylène)

0.74 €

11 jours 1024PPS (sulfure de polyphénylène)

0.75 €

11 jours 1025PPS (sulfure de polyphénylène)

0.75 €

11 jours 1026PPS (sulfure de polyphénylène)

0.75 €

11 jours 1027PPS (sulfure de polyphénylène)

0.75 €

11 jours 1028PPS (sulfure de polyphénylène)

0.77 €

11 jours 1029PPS (sulfure de polyphénylène)

0.89 €

11 jours 1030PPS (sulfure de polyphénylène)

0.89 €

11 jours 1031PPS (sulfure de polyphénylène)

0.89 €

11 jours 1032PPS (sulfure de polyphénylène)

0.91 €

11 jours 1033PPS (sulfure de polyphénylène)

0.91 €

11 jours 1034PPS (sulfure de polyphénylène)

0.94 €

11 jours 1035PPS (sulfure de polyphénylène)

0.94 €

11 jours 1036PPS (sulfure de polyphénylène)

0.96 €

11 jours 1037PPS (sulfure de polyphénylène)

0.96 €

11 jours 1038PPS (sulfure de polyphénylène)

0.96 €

11 jours 1039PPS (sulfure de polyphénylène)

0.96 €

11 jours 1040PPS (sulfure de polyphénylène)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 7 Matériau Résine Traitement de surface NA
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique