• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Moulage d'insert d'entretoise PPS (hexagonale) intégré / EMP-E

[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
* Resin portion is not hollow

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMP-310E
EMP-315E
EMP-320E
EMP-325E
EMP-330E
EMP-335E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.68 €

9 jours 1010PPS (sulfure de polyphénylène)

0.68 €

11 jours 1015PPS (sulfure de polyphénylène)

0.68 €

9 jours 1020PPS (sulfure de polyphénylène)

0.71 €

11 jours 1025PPS (sulfure de polyphénylène)

0.82 €

11 jours 1030PPS (sulfure de polyphénylène)

0.86 €

11 jours 1035PPS (sulfure de polyphénylène)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Méplats B(mm) 6 Matériau Résine Traitement de surface NA
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique