• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Entretoise PPS (hexagonale, isolante, vis mâle à double extrémité) / NSP-E

Entretoise PPS (hexagonale, isolante, vis mâle à double extrémité) / NSP-E

[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Body resin is insulated (both male threads are conductive)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSP-310E
NSP-311E
NSP-312E
NSP-313E
NSP-314E
NSP-315E
NSP-318E
NSP-320E
NSP-325E
NSP-330E
NSP-335E
NSP-340E
NSP-345E
NSP-350E
NSP-355E
NSP-360E
NSP-412E
NSP-413E
NSP-414E
NSP-415E
NSP-417E
NSP-418E
NSP-420E
NSP-423E
NSP-425E
NSP-428E
NSP-430E
NSP-435E
NSP-440E
NSP-445E
NSP-450E
NSP-455E
NSP-460E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.62 €

10 jours 105.510PPS (sulfure de polyphénylène)

0.66 €

10 jours 105.511PPS (sulfure de polyphénylène)

0.68 €

10 jours 105.512PPS (sulfure de polyphénylène)

0.69 €

10 jours 105.513PPS (sulfure de polyphénylène)

0.71 €

10 jours 105.514PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

10 jours 105.515PPS (sulfure de polyphénylène)

0.75 €

10 jours 105.518PPS (sulfure de polyphénylène)

0.79 €

10 jours 105.520PPS (sulfure de polyphénylène)

0.81 €

10 jours 105.525PPS (sulfure de polyphénylène)

0.86 €

10 jours 105.530PPS (sulfure de polyphénylène)

0.92 €

10 jours 105.535PPS (sulfure de polyphénylène)

0.92 €

10 jours 105.540PPS (sulfure de polyphénylène)

0.96 €

10 jours 105.545PPS (sulfure de polyphénylène)

0.99 €

10 jours 105.550PPS (sulfure de polyphénylène)

1.01 €

10 jours 105.555PPS (sulfure de polyphénylène)

1.08 €

10 jours 105.560PPS (sulfure de polyphénylène)

0.81 €

10 jours 10712PPS (sulfure de polyphénylène)

0.82 €

10 jours 10713PPS (sulfure de polyphénylène)

0.86 €

10 jours 10714PPS (sulfure de polyphénylène)

0.86 €

10 jours 10715PPS (sulfure de polyphénylène)

0.92 €

10 jours 10717PPS (sulfure de polyphénylène)

0.94 €

10 jours 10718PPS (sulfure de polyphénylène)

0.95 €

10 jours 10720PPS (sulfure de polyphénylène)

1.01 €

10 jours 10723PPS (sulfure de polyphénylène)

1.09 €

10 jours 10725PPS (sulfure de polyphénylène)

1.11 €

10 jours 10728PPS (sulfure de polyphénylène)

1.13 €

10 jours 10730PPS (sulfure de polyphénylène)

1.18 €

10 jours 10735PPS (sulfure de polyphénylène)

1.25 €

10 jours 10740PPS (sulfure de polyphénylène)

1.30 €

10 jours 10745PPS (sulfure de polyphénylène)

1.33 €

10 jours 10750PPS (sulfure de polyphénylène)

1.35 €

10 jours 10755PPS (sulfure de polyphénylène)

1.35 €

10 jours 10760PPS (sulfure de polyphénylène)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique