• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoise PPS (hexagonale, conductrice, vis mâle à double extrémité) / ESP-E

[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Body resin is insulated (both male threads are conductive)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESP-305E
ESP-306E
ESP-307E
ESP-308E
ESP-309E
ESP-310E
ESP-311E
ESP-312E
ESP-313E
ESP-314E
ESP-315E
ESP-318E
ESP-320E
ESP-408E
ESP-410E
ESP-412E
ESP-413E
ESP-414E
ESP-415E
ESP-417E
ESP-418E
ESP-420E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.57 €

10 jours 105.55PPS (sulfure de polyphénylène)

0.57 €

10 jours 105.56PPS (sulfure de polyphénylène)

0.57 €

10 jours 105.57PPS (sulfure de polyphénylène)

0.60 €

10 jours 105.58PPS (sulfure de polyphénylène)

0.62 €

10 jours 105.59PPS (sulfure de polyphénylène)

0.62 €

10 jours 105.510PPS (sulfure de polyphénylène)

0.66 €

10 jours 105.511PPS (sulfure de polyphénylène)

0.69 €

10 jours 105.512PPS (sulfure de polyphénylène)

0.68 €

10 jours 105.513PPS (sulfure de polyphénylène)

0.72 €

10 jours 105.514PPS (sulfure de polyphénylène)

0.82 €

10 jours 105.515PPS (sulfure de polyphénylène)

0.86 €

10 jours 105.518PPS (sulfure de polyphénylène)

0.94 €

10 jours 105.520PPS (sulfure de polyphénylène)

0.82 €

10 jours 1078PPS (sulfure de polyphénylène)

0.86 €

10 jours 10710PPS (sulfure de polyphénylène)

0.92 €

10 jours 10712PPS (sulfure de polyphénylène)

0.94 €

10 jours 10713PPS (sulfure de polyphénylène)

1.01 €

10 jours 10714PPS (sulfure de polyphénylène)

1.01 €

10 jours 10715PPS (sulfure de polyphénylène)

1.16 €

10 jours 10717PPS (sulfure de polyphénylène)

1.16 €

10 jours 10718PPS (sulfure de polyphénylène)

1.16 €

8 jours 10720PPS (sulfure de polyphénylène)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique