• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoise en acier / SW (hexagonale) avec PW / WSF-SPE

Entretoise en acier / SW (hexagonale) avec PW / WSF-SPE

[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] Free-Cutting Steel (SUM)
[Processing] Trivalent Chromium Chromate Processing
Spring washer
[Material] Steel (SWRH62)
[Processing] Trivalent Chromium Chromate Processing
Flat washer
[Material] Steel (SPCC)
[Processing] Trivalent Chromium Chromate Processing

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSF-306SPE
WSF-307SPE
WSF-308SPE
WSF-310SPE
WSF-312SPE
WSF-315SPE
WSF-318SPE
WSF-320SPE
WSF-325SPE
WSF-330SPE
WSF-335SPE
WSF-340SPE
WSF-345SPE
WSF-350SPE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Détails des matériaux Détails du traitement de surface

0.63 €

10 jours 106Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.59 €

10 jours 107Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.59 €

10 jours 108Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.68 €

10 jours 1010Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.63 €

10 jours 1012Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.87 €

10 jours 1015Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.72 €

10 jours 1018Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.76 €

10 jours 1020Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.78 €

10 jours 1025Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.95 €

10 jours 1030Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

1.03 €

10 jours 1035Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

1.05 €

10 jours 1040Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

1.08 €

10 jours 1045Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

1.19 €

10 jours 1050Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique