• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoise en acier inoxydable / SW (hexagonale) avec PW / WSU-SP

[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing
Spring washer
[Material] Stainless Steel (SUS304)
[Processing] Degreasing
Flat washer
[Material] Stainless Steel (SUS304)
[Processing] Degreasing

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSU-306SP
WSU-307SP
WSU-308SP
WSU-310SP
WSU-312SP
WSU-315SP
WSU-318SP
WSU-320SP
WSU-325SP
WSU-330SP
WSU-335SP
WSU-340SP
WSU-345SP
WSU-350SP
WSU-408SP
WSU-410SP
WSU-412SP
WSU-415SP
WSU-418SP
WSU-420SP
WSU-425SP
WSU-430SP
WSU-435SP
WSU-440SP
WSU-445SP
WSU-450SP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Méthode de nettoyage Détails des matériaux

0.89 €

10 jours 105.56DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

0.89 €

10 jours 105.57DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

0.94 €

10 jours 105.58DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.05 €

8 jours 105.510DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

0.96 €

10 jours 105.512DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.19 €

8 jours 105.515DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.11 €

10 jours 105.518DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.11 €

10 jours 105.520DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.16 €

10 jours 105.525DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.35 €

10 jours 105.530DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.43 €

10 jours 105.535DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.52 €

10 jours 105.540DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.60 €

10 jours 105.545DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.69 €

10 jours 105.550DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.11 €

10 jours 1078DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.11 €

10 jours 10710DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.31 €

8 jours 10712DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.85 €

10 jours 10715DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.35 €

10 jours 10718DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.35 €

10 jours 10720DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.52 €

10 jours 10725DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.67 €

10 jours 10730DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.01 €

10 jours 10735DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.18 €

10 jours 10740DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.18 €

10 jours 10745DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.35 €

10 jours 10750DégraissageAcier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique