• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoises hexagonales / aluminium / nickelé / filetage extérieur, filetage intérieur / BSL-KE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSL-308KE
BSL-312KE
BSL-320KE
BSL-330KE
BSL-360KE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)

0.48 €

50 19 jours 108

0.53 €

50 19 jours 1012

0.55 €

50 19 jours 1020

0.76 €

50 19 jours 1030

1.14 €

50 19 jours 1060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Matériau Aluminium Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Aluminium de décolletage sans plomb (CB156) Détails du traitement de surface Placage Kanigen

Assistance technique