• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoise en aluminium (hex / anodisée noire) / BSL-BE (différents diamètres)

[Nominal of Thread (M)] 3·2.6/4·3
[Material] Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less
[Processing] Black Alumite (BAL)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSL-3205BE
BSL-3206BE
BSL-3207BE
BSL-3208BE
BSL-3209BE
BSL-3210BE
BSL-3212BE
BSL-3213BE
BSL-3215BE
BSL-3218BE
BSL-3220BE
BSL-3225BE
BSL-3230BE
BSL-3235BE
BSL-3240BE
BSL-4305BE
BSL-4306BE
BSL-4307BE
BSL-4308BE
BSL-4309BE
BSL-4310BE
BSL-4312BE
BSL-4313BE
BSL-4315BE
BSL-4318BE
BSL-4320BE
BSL-4325BE
BSL-4330BE
BSL-4335BE
BSL-4340BE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Détails des matériaux Détails du traitement de surface

0.82 €

11 jours 105.55Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.82 €

11 jours 105.56Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.84 €

11 jours 105.57Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.84 €

11 jours 105.58Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.86 €

11 jours 105.59Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.86 €

11 jours 105.510Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.91 €

11 jours 105.512Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.92 €

11 jours 105.513Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

0.94 €

11 jours 105.515Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.01 €

11 jours 105.518Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.30 €

11 jours 105.520Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.35 €

11 jours 105.525Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.52 €

11 jours 105.530Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.52 €

11 jours 105.535Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.64 €

11 jours 105.540Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.02 €

11 jours 1075Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.08 €

11 jours 1076Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.09 €

11 jours 1077Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.09 €

11 jours 1078Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.13 €

11 jours 1079Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.14 €

11 jours 10710Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.18 €

11 jours 10712Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.18 €

11 jours 10713Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.31 €

11 jours 10715Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.35 €

11 jours 10718Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.47 €

11 jours 10720Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.52 €

11 jours 10725Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.69 €

11 jours 10730Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

1.84 €

11 jours 10735Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

2.01 €

11 jours 10740Aluminium de décolletage sans plomb (CB156)Aluminium anodisé noir (BAL)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Aluminium Traitement de surface Aluminium anodisé noir Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique