Entretoises ronde / plastique / filetage intérieur des deux côtés / AR

Entretoises ronde / plastique / filetage intérieur des deux côtés / AR
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] Duracon (POM)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AR-2603
AR-310
AR-430
AR-445B
AR-450
AR-480
AR-520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(φ)
Longueur L
(mm)

2.59 €

20 5 jours 1053

5.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10610

0.64 €

50 19 jours 10830

1.00 €

50 19 jours 10845

0.90 €

50 19 jours 10850

1.46 €

50 19 jours 10880

0.65 €

10 19 jours 101020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux Duracon (POM)

Assistance technique