• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Entretoise Duracon (hexagonale, isolante, vis mâle à double extrémité) / NS-E

Entretoise Duracon (hexagonale, isolante, vis mâle à double extrémité) / NS-E

[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Body is insulated (both male threads are not conductive)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-310E
NS-311E
NS-312E
NS-313E
NS-314E
NS-315E
NS-318E
NS-320E
NS-325E
NS-330E
NS-335E
NS-340E
NS-412E
NS-413E
NS-414E
NS-415E
NS-417E
NS-418E
NS-420E
NS-423E
NS-425E
NS-428E
NS-430E
NS-435E
NS-440E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.50 €

10 jours 105.510Duracon (POM)

0.51 €

10 jours 105.511Duracon (POM)

0.53 €

10 jours 105.512Duracon (POM)

0.53 €

10 jours 105.513Duracon (POM)

0.53 €

10 jours 105.514Duracon (POM)

0.54 €

10 jours 105.515Duracon (POM)

0.54 €

10 jours 105.518Duracon (POM)

0.64 €

10 jours 105.520Duracon (POM)

0.57 €

10 jours 105.525Duracon (POM)

0.62 €

10 jours 105.530Duracon (POM)

0.66 €

10 jours 105.535Duracon (POM)

0.68 €

10 jours 105.540Duracon (POM)

0.60 €

10 jours 10712Duracon (POM)

0.60 €

10 jours 10713Duracon (POM)

0.60 €

10 jours 10714Duracon (POM)

0.62 €

10 jours 10715Duracon (POM)

0.62 €

10 jours 10717Duracon (POM)

0.65 €

10 jours 10718Duracon (POM)

0.68 €

10 jours 10720Duracon (POM)

0.68 €

10 jours 10723Duracon (POM)

0.68 €

10 jours 10725Duracon (POM)

0.71 €

10 jours 10728Duracon (POM)

0.71 €

10 jours 10730Duracon (POM)

0.77 €

10 jours 10735Duracon (POM)

0.77 €

10 jours 10740Duracon (POM)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique