• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Entretoise Duracon (hexagonale, conductrice, vis mâle à double extrémité) / ES-E

Entretoise Duracon (hexagonale, conductrice, vis mâle à double extrémité) / ES-E

[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Body resin is insulated (both male threads are conductive)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-305E
ES-306E
ES-307E
ES-308E
ES-309E
ES-310E
ES-311E
ES-312E
ES-313E
ES-314E
ES-315E
ES-318E
ES-320E
ES-408E
ES-410E
ES-412E
ES-413E
ES-414E
ES-415E
ES-417E
ES-418E
ES-420E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Détails des matériaux

0.49 €

10 jours 105.55Duracon (POM)

0.44 €

10 jours 105.56Duracon (POM)

0.48 €

10 jours 105.57Duracon (POM)

0.48 €

10 jours 105.58Duracon (POM)

0.50 €

10 jours 105.59Duracon (POM)

0.53 €

10 jours 105.510Duracon (POM)

0.51 €

10 jours 105.511Duracon (POM)

0.51 €

10 jours 105.512Duracon (POM)

0.53 €

10 jours 105.513Duracon (POM)

0.53 €

10 jours 105.514Duracon (POM)

0.56 €

10 jours 105.515Duracon (POM)

0.56 €

10 jours 105.518Duracon (POM)

0.56 €

10 jours 105.520Duracon (POM)

0.63 €

10 jours 1078Duracon (POM)

0.53 €

10 jours 10710Duracon (POM)

0.56 €

10 jours 10712Duracon (POM)

0.57 €

10 jours 10713Duracon (POM)

0.57 €

10 jours 10714Duracon (POM)

0.60 €

10 jours 10715Duracon (POM)

0.60 €

10 jours 10717Duracon (POM)

0.62 €

10 jours 10718Duracon (POM)

1.22 €

10 jours 10720Duracon (POM)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique