• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Entretoise en acier (hexagonale / avec vis à tête fraisée à tôle fine) / KSF-AE

Entretoise en acier (hexagonale / avec vis à tête fraisée à tôle fine) / KSF-AE

[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Free-Cutting Steel (SUM)
[Processing] Trivalent Chromium Chromate Processing

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-306AE
KSF-306.5AE
KSF-307AE
KSF-307.5AE
KSF-308AE
KSF-308.5AE
KSF-309AE
KSF-309.5AE
KSF-310AE
KSF-311AE
KSF-312AE
KSF-312.5AE
KSF-313AE
KSF-314AE
KSF-315AE
KSF-316AE
KSF-316.5AE
KSF-317AE
KSF-317.5AE
KSF-318AE
KSF-319AE
KSF-320AE
KSF-321AE
KSF-322AE
KSF-323AE
KSF-324AE
KSF-325AE
KSF-326AE
KSF-327AE
KSF-328AE
KSF-329AE
KSF-330AE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Détails des matériaux Détails du traitement de surface

0.44 €

10 jours 106Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.44 €

10 jours 106.5Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.44 €

10 jours 107Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.44 €

10 jours 107.5Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.44 €

10 jours 108Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.44 €

10 jours 108.5Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.44 €

10 jours 109Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.47 €

10 jours 109.5Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.38 €

10 jours 1010Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.47 €

10 jours 1011Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.45 €

10 jours 1012Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.45 €

10 jours 1012.5Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.47 €

10 jours 1013Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.48 €

10 jours 1014Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.39 €

10 jours 1015Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.50 €

10 jours 1016Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.50 €

10 jours 1016.5Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.50 €

10 jours 1017Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.50 €

10 jours 1017.5Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.50 €

10 jours 1018Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.51 €

10 jours 1019Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.45 €

10 jours 1020Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.54 €

10 jours 1021Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.54 €

10 jours 1022Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.57 €

10 jours 1023Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.57 €

10 jours 1024Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.51 €

10 jours 1025Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.57 €

10 jours 1026Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.62 €

10 jours 1027Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.63 €

10 jours 1028Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.69 €

10 jours 1029Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

0.62 €

10 jours 1030Acier de décolletage (SUM)Chromation au chrome trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 6 Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique