Entretoises hexagonales / acier inoxydable / filetage intérieur des deux côtés / ASU-H (Numéros de référence)

Entretoises hexagonales / acier inoxydable / filetage intérieur des deux côtés / ASU-H
  • Remise sur volume
[Processing] Degreasing
* High-grade stainless steel is used for the stainless 304 spacer.
The letter 'H' is marked on the spacer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASU-2003.5
ASU-2005
ASU-2505
ASU-2518.5
ASU-307
ASU-310
ASU-310-5
ASU-310-6
ASU-312
ASU-312-5
ASU-314
ASU-315
ASU-317
ASU-318-6
ASU-320
ASU-320-5
ASU-320-6
ASU-324H
ASU-328-5
ASU-332
ASU-380H
ASU-410
ASU-415
ASU-416
ASU-425
ASU-431-6
ASU-432
ASU-450
ASU-480-6
ASU-495
ASU-5100
ASU-512
ASU-5125
ASU-525
ASU-535
ASU-540
ASU-575
ASU-585
ASU-610
ASU-620
ASU-630
ASU-635
ASU-640
ASU-645
ASU-665
ASU-680
ASU-850
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Diamètre de vis Détails des matériaux

1.20 €

50 19 jours 1043.5M2Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.20 €

50 19 jours 1045M2Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.09 €

50 19 jours 1055M2.5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.49 €

50 19 jours 10518.5M2.5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.00 €

50 19 jours 105.57M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

0.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.510M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.10 €

50 19 jours 10510M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.07 €

50 19 jours 10610M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.09 €

50 19 jours 105.512M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.10 €

50 19 jours 10512M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.26 €

50 19 jours 105.514M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.26 €

50 5 jours 105.515M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.37 €

50 19 jours 105.517M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.38 €

50 19 jours 10618M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.40 €

50 5 jours 105.520M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.42 €

50 19 jours 10520M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.42 €

50 19 jours 10620M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.41 €

10 19 jours 105.524-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

1.62 €

50 19 jours 10528M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.84 €

50 19 jours 105.532M3Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

3.42 €

10 19 jours 105.580-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

1.20 €

50 5 jours 10710M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.40 €

50 19 jours 10715M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.65 €

50 19 jours 10716M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

1.94 €

50 19 jours 10725M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.05 €

50 19 jours 10631M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.19 €

50 19 jours 10732M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.72 €

50 19 jours 10750M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

3.98 €

50 19 jours 10680M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

4.48 €

50 19 jours 10795M4Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

7.07 €

10 19 jours 108100M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.14 €

10 19 jours 10812M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

9.06 €

10 19 jours 108125M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.69 €

10 19 jours 10825M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.88 €

50 19 jours 10835M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

3.08 €

10 19 jours 10840M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

4.87 €

10 19 jours 10875M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

5.28 €

10 19 jours 10885M5Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.37 €

10 19 jours 101010M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

2.72 €

10 19 jours 101020M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

3.21 €

50 19 jours 101030M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

3.69 €

10 19 jours 101035M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

3.98 €

10 19 jours 101040M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

4.48 €

50 19 jours 101045M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

6.47 €

10 19 jours 101065M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

7.27 €

10 19 jours 101080M6Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

13.10 €

10 19 jours 101350M8Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Méthode de nettoyage Dégraissage

Assistance technique