Entretoises / ronde / acier inoxydable / filet mâle, filet femelle / BRU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRU-2009.5S
BRU-304S
BRU-308
BRU-308S
BRU-310
BRU-310S
BRU-315S
BRU-320
BRU-320S
BRU-325
BRU-325S
BRU-406S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Diamètre extérieur D
(φ)
Longueur L
(mm)

1.46 €

50 19 jours 10Filetage femelleFiletage mâle49.5

1.29 €

50 19 jours 10Filetage femelleFiletage mâle64

1.00 €

50 19 jours 10Filetage mâleFiletage femelle68

1.29 €

50 34 jours 10Filetage femelleFiletage mâle68

2.23 €

20 5 jours 10Filetage mâleFiletage femelle610

1.35 €

10 5 jours 10Filetage femelleFiletage mâle610

1.63 €

50 19 jours 10Filetage femelleFiletage mâle615

1.42 €

50 19 jours 10Filetage mâleFiletage femelle620

1.71 €

50 19 jours 10Filetage femelleFiletage mâle620

1.49 €

50 19 jours 10Filetage mâleFiletage femelle625

1.81 €

50 19 jours 10Filetage femelleFiletage mâle625

1.26 €

50 19 jours 10Filetage femelleFiletage mâle86

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA Méthode de nettoyage Dégraissage Détails des matériaux Acier inoxydable de décolletage (EN 1.4305 équiv.)

Assistance technique