Entretoises / ronde / laiton / nickelé / double filetage femelle / ARB-BE

Entretoises / ronde / laiton / nickelé / double filetage femelle / ARB-BE
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRPE-312.5
BRPE-330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)

3.36 €

10 20 jours 1012.5

5.17 €

10 20 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Diamètre extérieur D(φ) 6 Matériau Résine Traitement de surface NA
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux PEEK (polyétheréthercétone)

Assistance technique