• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoises / ronde / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / BRB-BE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRB-410SE
BRB-430SE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)

0.65 €

50 19 jours 1010

1.06 €

50 19 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Diamètre extérieur D(φ) 8 Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique