Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / laiton / nickelé / ASB-E / HIROSUGI-KEIKI

Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / laiton / nickelé / ASB-E / HIROSUGI-KEIKI
M1.7 to M6 are available. Length can also be specified with flexibility. Recommended when a small diameter and adjustable height are called for.

[Nominal of Thread (M)] 1.7/2/2.5/2.6/3/4/5/6
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASB-2005-3E
ASB-2005E
ASB-2006-3E
ASB-2007E
ASB-2008E
ASB-2515E
ASB-2605E
ASB-2606.5E
ASB-2607E
ASB-2620E
ASB-306-6E
ASB-307.5E
ASB-308-6E
ASB-310-5E
ASB-310E
ASB-314E
ASB-315-5E
ASB-320-6E
ASB-323E
ASB-324E
ASB-330-5E
ASB-336E
ASB-355E
ASB-430E
ASB-520E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Diamètre de vis

0.40 €

50 5 jours 1035M2

0.44 €

50 5 jours 1045M2

0.40 €

50 5 jours 1036M2

0.39 €

50 5 jours 1047M2

0.39 €

50 5 jours 1048M2

0.47 €

50 5 jours 10515M2.5

0.33 €

50 5 jours 1055M2.6

0.36 €

50 5 jours 1056.5M2.6

0.37 €

50 5 jours 1057M2.6

0.58 €

50 5 jours 10520M2.6

0.37 €

50 5 jours 1066M3

0.39 €

50 5 jours 105.57.5M3

0.37 €

50 5 jours 1068M3

0.39 €

50 5 jours 10510M3

0.33 €

50 5 jours 105.510M3

0.42 €

50 5 jours 105.514M3

0.46 €

50 5 jours 10515M3

0.47 €

50 5 jours 10620M3

0.54 €

50 5 jours 105.523M3

0.54 €

50 5 jours 105.524M3

0.65 €

50 5 jours 10530M3

0.73 €

50 5 jours 105.536M3

0.92 €

50 5 jours 105.555M3

0.75 €

50 5 jours 10730M4

0.93 €

50 5 jours 10820M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique