Référence fabricant: BSB-332E
Marque: HIROSUGI-KEIKI
Prix: 0.72 €
Délai de livraison: 5 jours
Méplats B: 5.5 mm
Longueur L: 32 mm
Diamètre de vis: M3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSB-332E
Type | Hexagone | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Filetage mâle | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Type de montant | Plein |
Mémoire | Sans mémoire | Finition bord intérieur inférieur | NA | Trou de ventilation des gaz | NA |
Détails des matériaux | Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) | Détails du traitement de surface | Nickelage (Ni) |
Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / mâle, femelle / laiton / nickelé / BSB-E / HIROSUGI-KEIKI, le numéro d'article est le suivant: BSB-332E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSB-332E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méplats B(mm)
Longueur L(mm)
Diamètre de vis
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BSB-2030E |
BSB-2504E |
BSB-2605-3E |
BSB-336E |
BSB-350-6E |
BSB-350E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Méplats B (mm) | Longueur L (mm) | Diamètre de vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 50 | 5 jours | 10 | 4 | 30 | M2 | ||
0.42 € | 50 | 5 jours | 10 | 5 | 4 | M2.5 | ||
0.37 € | 50 | 5 jours | 10 | 3.5 | 5 | M2.6 | ||
0.76 € | 50 | 5 jours | 10 | 5.5 | 36 | M3 | ||
0.92 € | 50 | 5 jours | 10 | 6 | 50 | M3 | ||
0.87 € | 50 | 5 jours | 10 | 5.5 | 50 | M3 |