Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / BSB-E

Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / BSB-E
[Screw Nominal (M)] 2.6 (different diameter) / 3 (different diameter) / 4 (different diameter) / 5 (different diameter)
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSB-3206E
BSB-4308E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)

0.48 €

50 5 jours 105.56

0.62 €

50 5 jours 1078

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique