• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoises / hexagonal / laiton / nickelé / filetage extérieur des deux côtés / ESB-E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESB-308E
ESB-330E
ESB-415E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)
Longueur de vis
(mm)

0.58 €

50 19 jours 105.586

0.98 €

50 19 jours 105.5306

1.08 €

50 19 jours 107157

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage mâle
Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique