Référence fabricant: BDB-306E
Marque: HIROSUGI-KEIKI
Prix: 0.48 €
Délai de livraison: 19 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BDB-306E
Type | Hexagone | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Filetage mâle | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Méplats B(mm) | 5.5 | Longueur L(mm) | 6 | Matériau | Laiton |
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Type de montant | Plein | Mémoire | Sans mémoire |
Finition bord intérieur inférieur | Disponible | Trou de ventilation des gaz | NA | Détails des matériaux | Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) |
Détails du traitement de surface | Nickelage (Ni) |
Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filet mâle, filet femelle / isolation / BDB-E, le numéro d'article est le suivant: BDB-306E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BDB-306E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles